Ausschreibungstext fr Lfterdachblech fr DK TS 8


Lfterdachblech fr DK TS 8



Modular aufgebautes Lfterdachblech zur passiven bzw. aktiven Belftung:



Dachblech mit Ausschnitt fr Lfterwanne und Kabeleinfhrung hinten durch Schiebewinkel mit Gummiklemmprofil.

Deckblech zur Abdeckung des Ausschnitts, wahlweise geschlossen oder belftet. Mit Distanzbolzen zur passiven Belftung

des geschlossenen Lftungsdoms.

Komplett vorverdrahtete Lfterwanne inkl. Anschluleitung 2,5 m mit zwei Lftermotoren und 7 zustzlichen Ausbrchen.

Der Luftdurchsatz kann mit Lftererweiterungsstzen erhht werden.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Ergnzungszubehr:

Lftererweiterungssatz DK 7980.000

Temperaturregler SK 3110.000



fr Schrankmae: B: 800 mm T: 1000 mm

Dachblech 7826.808

Deckblech geschlossen 7886.100

Deckblech belftet 7886.200

Lftereinsatz 7886.000



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfterdachblech fr DK TS 8   DK 7826808
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
