Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung fr DK TS 8


Dachblech zur Kabeleinfhrung fr DK TS 8



Dachblech zur flexiblen Kabeleinfhrung:



Dachblech ausgestattet mit Schiebewinkel im hinteren Bereich.

Aufgeklebte Gummiprofile am schiebbaren und festen Winkel zur Abdichtung der ffnung fixieren  Kabelbndel und #strnge.

Eine Untersttzung der passiven Belftung wird durch das Anheben des Dachbleches mittels Distanzbolzen in unterschiedlicher

Lnge (20mm, 50 mm) erreicht.

Eine aktive Belftung ist  durch den einfachen Unterbau eines Lfterbleches auch nachtrglich mglich.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 800 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung fr DK TS 8   DK 7826863
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
