Ausschreibungstext fr Kabelmanagement-Dachblech fr DK TS 8


Kabelmanagement-Dachblech fr DK TS 8



Durch abgerundete seitliche Ausbrche sind groe Kabelmengen unter Beibehaltung der Biegeradien in das Rack einfhrbar.

Dach mit Systemlochung zur Kabelbefestigung mit Klettbndern oder Kabelbindern.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 800 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanagement-Dachblech fr DK TS 8   DK 7826864
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
