Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung, belftet fr DK TS 8


Dachblech zur Kabeleinfhrung, belftet fr DK TS 8



50 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lftungsschlitzen zur passiven Belftung.

Schiebewinkel hinten zur Kabeleinfhrung.

Eine optionale seitliche bzw. vordere Kabeleinfhrung ist mittels der symmetrischen Rahmenkonstruktion durch das Drehen

des Dachbleches mglich.

Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbndel und -strnge am schiebbaren und festen Winkel.

Eine aktive Belftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lfterbleches auch nachtrglich mglich.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 800 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung, belftet fr DK TS 8   DK 7826882
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
