Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung, belftet fr DK TS 8


Dachblech zur Kabeleinfhrung, belftet fr DK TS 8



75 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lochblech (Durchmesser 3mm) zur passiven Belftung.

Das Design des Dachbleches pat sich dem der belfteten Sicht- und Stahlblechtr an.

Schiebewinkel hinten zur Kabeleinfhrung.

Eine optionale seitliche bzw. vordere Kabeleinfhrung ist mittels der symmetrischen Rahmenkonstruktion durch das Drehen

des Dachbleches mglich.

Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbndel und -strnge am schiebbaren und festen Winkel.

Eine aktive Belftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lfterbleches auch nachtrglich mglich.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 800 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung, belftet fr DK TS 8   DK 7826886
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
