Ausschreibungstext fr DK-TS Profilschiene 29 HE


DK-TS Profilschiene 29 HE





Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit

integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und

Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster.

Chromatiert zur leitenden Verbindung der zlligen

Einbauten.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Profilschiene 29 HE   DK 7827140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
