Ausschreibungstext fr Kabelkanal fr TS / TE


Kabelkanal fr TS / TE



Zur Kabelverlegung in

besonders hoher Packungsdichte (High Density

Netzwerkknoten)  im Bereich der LWL- oder

Kupferverkabelung.  Groes Fassungsvermgen.  Diverse

Mglichkeiten der Kabelfhrung, Kabelabfangung,

Kanalisierung ergeben die  Voraussetzungen fr

maximale Portdichte auf minimalem Raum.  Die einzelne

HE-bezogene Kabelfhrung ermglicht es, auf eine

zustzliche Kabelfhrung ber Rangierfelder innerhalb

der Verteilerebene zu verzichten, und so jede HE mit

Anschlusspunkten zu versehen.  Erhhung der

Portdichte bis zu 50 %. Die beidseitig scharnierte,

abnehmbare Kanalabdeckung ermglicht jederzeit den

bequemen Zugriff. Hierbei werden die Kabelstrnge

durch herausnehmbare Querstege zurckgehalten  und

gegen ein Herausfallen gesichert. Die Montage ist

sowohl seitlich an Montageschienen  als auch an den

Profilschienen und Montagerahmen der 482,6 mm (19")Verteilerebene

mglich.  Eine Befestigung zweier

Kanle Rcken an Rcken ist ebenfalls machbar.  Fr

den intensiven Teilausbau steht eine zweite kleinere

Variante zur Verfgung.



Material:

Kabelkanal, Frontblende: Stahlblech lackiert

Kabelfhrungselemente: Kunststoff

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. scharnierter Frontblende.

Abmessung BxT: 95 x 235 mm / 24 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelkanal fr TS / TE   DK 7827310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
