Ausschreibungstext fr Kabelrangierkanal, 31 HE Hhe 1600 mm RAL 7035


Kabelrangierkanal, 31 HE Hhe 1600 mm RAL 7035





Zur seitlichen Kabelfhrung. Der Kabelrangierkanal wird

seitlich an den 482,6 mm (19")-Profilschienen beim 800 mm breiten TS

Netzwerkschrank befestigt. Durch die frontseitige,

mit Schnellverschlssen versehene, abnehmbare Blende

knnen auch Kabel nachtrglich entfernt oder

hinzugefgt werden.



Abmessungen: B X T : 95 x 94 mm 31 HE

Schrankhhe (mm): 1600



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelrangierkanal, 31 HE Hhe 1600 mm RAL 7035   DK 7827333
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
