Ausschreibungstext fr DK-TS Einbaurahmen 54 HE fr Schrank BxH: 800x2000 mm


DK-TS Einbaurahmen 54 HE fr Schrank BxH: 800x2000 mm





Der Einbaurahmen ermglicht innerhalb eines 800 mm

breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den

Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene

mit 42 HE nutzbarer Einbauflche sowie der zustzlichen

Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich

vertikal eingebaut werden knnen. Die zustzliche

seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 bereinander

angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE

Aufnahmeflche. Der Einbaurahmen lsst sich sowohl

front- wie rckseitig integrieren.



Fr Schrnke: B x H (mm): 800 x 2000 Zustzliche

vertikal Einbauflche (HE): 12 Zustzlich wird

bentigt: 2 Profilschienen zllig, 482,6 mm (19")



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035





DK-TS Einbaurahmen 54 HE fr Schrank BxH: 800x2000 mm





Der Einbaurahmen ermglicht innerhalb eines 800 mm

breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den

Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene

mit 42 HE nutzbarer Einbauflche sowie der zustzlichen

Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich

vertikal eingebaut werden knnen. Die zustzliche

seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 bereinander

angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE

Aufnahmeflche. Der Einbaurahmen lsst sich sowohl

front- wie rckseitig integrieren.



Fr Schrnke: B x H (mm): 800 x 2000

Zustzliche vertikal Einbauflche (HE): 12

Zustzlich wird bentigt:

2 Profilschienen zllig, 482,6 mm (19")



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Einbaurahmen 54 HE fr Schrank BxH: 800x2000 mm   DK 7827554
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
