Ausschreibungstext fr DK-TS Fachbden fr 54 HE Einbaurahmen


DK-TS Fachbden fr 54 HE Einbaurahmen





Zur alternativen Befestigung kleinerer Einbaugerte

lassen sich innerhalb der einzelnen 4 HE breiten

Aufnahmeflchen optional Gertebden befestigen.



Abmessungen: B x T 175 x 300 mm (Auflageflche)

Belastbarkeit: 10 kg



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Fachbden fr 54 HE Einbaurahmen   DK 7827555
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________