Ausschreibungstext fr Einbausatz TS, breitenvariabel, zllig/metrisch


Einbausatz TS, breitenvariabel, zllig/metrisch



Fr verkrpfte und L-frmige Profilschienen fr alle

Breitenmae:

zllig: 482,6 mm (19") / 533,4 mm (22") /

584,2 mm (23") / 609,6 mm (24"),

metrisch:485 mm (18 SU) / 535 mm (20 SU)

Abmessungen: T 1000 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal Typ: DK-TS Tiefenstrebe   DK 7827560

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz TS, breitenvariabel, zllig/metrisch   DK 7827560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
