Ausschreibungstext fr Einbausatz TS, Schwerlast,


Einbausatz TS, Schwerlast,



breiten-/tiefenvariabel, fr Montagerahmen

482,6 mm (19")in TS, FR(i)



Einbau in Schrankbreite 800 mm Der Einbausatz

ermglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau

eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm

(19") in 800 mm breite Schrnke.



Belastbarkeit:

750/1500 kg statische Last pro Ebene/pro Schrank



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

1 Satz

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz TS, Schwerlast,   DK 7827590
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
