Ausschreibungstext fr DK-TS Tiefenstrebe, 23 Zoll


DK-TS Tiefenstrebe, 23 Zoll





Bei Einsatz der Tiefenstreben in 800 mm breiten

Schrnken wird der Befestigungsabstand 23. erreicht.

Wahlweise knnen die verkrpften oder die L-frmigen,

zlligen Profilschienen eingesetzt werden.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



fr Schrankmae: B: 800 mm T: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Tiefenstrebe, 23 Zoll   DK 7827923
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________