Ausschreibungstext fr C-Profilschiene fr TS8


C-Profilschiene fr TS8





Befestigungsart: in der Schranktiefe 482,6 mm (19")

-Ebenenabstand: 445/495 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



fr Schrankmae: B: 600 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschiene fr TS8   DK 7828060
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
