Ausschreibungstext fr Gerteboden fr Festeinbau


Gerteboden fr Festeinbau



Gerteboden fr den Festeinbau am Gehuserahmen. Der

Gerteboden wird durch besondere Befestigungsstcke

direkt innerhalb der Umkantungen des Rahmenprofils

befestigt, was eine Maximierung der nutzbaren

Stellflche ermglicht. Durch einfaches einhngen und

sichern Plug-and-play-Technik. Der Gerteboden

verfgt ber Belftungsschlitze, welche den

Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten

begnstigen.



Belastbarkeit: 75 kg Flchenlast



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Schrankmae: B: 600 mm  T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden fr Festeinbau   DK 7828660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
