Ausschreibungstext fr Gerteboden fr 2 Befestigungsebenen, Festeinbau


Gerteboden fr 2 Befestigungsebenen, Festeinbau



Gerteboden fr Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm

(19")Befestigungsebenen.

Zur direkten Befestigung an  Profilschienen.

Der Gerteboden verfgt ber Belftungsschlitze, welche den

Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begnstigen.

Zur Montage an L-winkeligen Profilschienen.

Belastbarkeit: 75 kg Flchenlast





Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Ebenenabstand:  500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden fr 2 Befestigungsebenen, Festeinbau   DK 7828951
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
