Ausschreibungstext fr Gerteboden fr 2 Befestigungsebenen, Festeinbau


Gerteboden fr 2 Befestigungsebenen, Festeinbau



Gerteboden fr Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19")

Befestigungsebenen.

Zur direkten Befestigung an  Profilschienen.

Der Gerteboden verfgt ber Belftungsschlitze, welche den

Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begnstigen.

Zur Montage an verkrpften Profilschienen.

Belastbarkeit: 75 kg Flchenlast





Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



fr Ebenenabstand:  700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden fr 2 Befestigungsebenen, Festeinbau   DK 7828970
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
