Ausschreibungstext fr DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum


DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum





Erdungsleitern 6 mm, montiert auf eine

Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.

Befestigungsmaterial. fr Schrankmae:

B: 800 mm, H: 2200 mm, T: 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum   DK 7829110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________