Ausschreibungstext fr Erweiterungsset


Erweiterungsset

fr Komplett-Erdungssatz TS





Nach DIN EN 60 950/VDE 0805,  4 mm2, Imax. 40 A.

Zum Erweitern des Komplett-Erdungssatzes DK

7829.150, um  zustzliche Komponenten potenzialfrei

zu halten. Leiterlnge jeweils 300 mm. Fr 6,3 mm

Flachstecker, 8 mm Erdungsbolzen oder zur Fixierung

durch Kontaktscheiben und Schraube.



Lieferumfang:

1 Satz (5 Leiter)

Inkl. Befestigungsmaterial und

Kennzeichnungsschilder.



Fabrikat: Rittal
Typ: Erweiterungsset   DK 7829152
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
