Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank



Netzwerkschrank, 24 HE mit 482,6 mm (19")

-Befestigungsebene und Seitenwnden

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus benutzt werden

knnen, der hierbei gebildete Innenraum lt sich

z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schrnke ist

unbegrenzt mglich: seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck.

Vorne Design-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180.

Inkl. Komfortgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster

von 25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130.

Abschliebare Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung 3524

E.

Zllige Befestigungsebene vorn montiert. Verkrpfte

Profilschienen mit

integrierter HE-Anzeige an Systemchassis befestigt,

tiefenverstellbar im Rasterma 12.5 mm.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belftet, mit Kabeleinfhrung

hinten. Durch die

symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein

Einbau um 90 gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen

Kabeleinfhrung mglich.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belfteten Blenden,

seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung,

4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe),

10 Stck Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff

(70x44 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend), 50

Innensechsrund-Schrauben M6

mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 mm + 100 mm T.: 600

mm



"



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
