Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit zwei 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen und Seitenwnden, inkl.

Zubehrkit Gehuse: Symmetrische

Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und vertikal 16-

fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maraster von 25 mm. Die integrierte Systemlochung

ermglicht einfaches Einhngen und Sichern der

Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die

vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der

Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich

einzeln zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen. Die 9-fach gekanteten

Horizontalprofile sind oberhalb des Dichtungsbereiches

mit einer zustzlichen Schutzrinne zur Ableitung

eventuell auftretenden Kondensats versehen. Durch die

Symmetrie des Rahmengestells ist die Anreihung der

Schrnke ist in allen Richtungen, seitlich, nach vorne

und hinten, bereinander, sowie ber Eck mglich.

Tren: Belftete Sichttr vorne aus Stahlblech, in RAL

7035, mit perforierten seitlichen Lftungsstreifen,

geschumter Dichtung, 180-Scharniere, 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich. Belftete Rcktr aus 2

mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, 180-

Scharniere, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Stahlblechtr durch herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen

zustzlich versteift. Eine integrierte Lochung im DIN-

Maraster von 25 mm, ermglicht die Montage von

Ausbaukomponenten. Scharniere, rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen. Dach und Boden:

Dachblech, verschraubt, zur Kabeleinfhrung ber

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil. Das Dachblech ist

zur einfachen Nachrstung zweigeteilt ausgefhrt.

Kransentransport mglich. Einteiliges Bodenblech,

belftet, mit Kabeleinfhrung hinten. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belfteten Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035. Seitenwnde: Steckbare

Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Zustzlicher Sicherungsmglichkeit ber optionale

Innenverriegelung. Erreichbare Schutzart IP 20.

Seitenwnde in verschraubter Ausfhrung ber das

Zubehrprogramm erhltlich. Max. erreichbare Schutzart

IP 55. Innenausbau: Zllige Befestigungsebene vorne und

hinten, L-frmige Profilschienen an Tiefenstreben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 740 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Belastbarkeit des 482,6 mm 19"-Innenausbau bis zu 1500

N je Montageebene, bei Wahl der entsprechenden

Ausbaukomponenten sind bis zu 5000 N je Eben+B1220e

mglich. Erdung aller Flachteile auf den Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen montiert. Lose

beigelegt: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel

aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6

(leitend), 50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.

Systemchassis, Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt,

chromatiert.

Abmessungen: BHT 800x1200+100x900 mm

Lichte Ausbauhhe: 24/42 HE/SU



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
