Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank  DK-TS 8


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank  DK-TS 8





Netzwerkschrank, vormontiert, mit zwei 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen und Seitenwnden, inkl.

Zubehrkit Gehuse: Symmetrische

Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und vertikal

16-  fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-  Maraster von 25 mm. Die integrierte

Systemlochung  ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der  Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die  vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der  Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich  einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten  heranziehen

lassen. Die 9-fach gekanteten  Horizontalprofile sind

oberhalb des Dichtungsbereiches  mit einer

zustzlichen Schutzrinne zur Ableitung  eventuell

auftretenden Kondensats versehen. Durch die

Symmetrie des Rahmengestells ist die Anreihung der

Schrnke ist in allen Richtungen, seitlich, nach

vorne  und hinten, bereinander, sowie ber Eck

mglich.

Tren: Belftete Sichttr vorne aus

Stahlblech, in RAL  7035,

mit perforierten seitlichen

Lftungsstreifen,  geschumter Dichtung,

180-Scharniere, 3 mm  Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschluss vierfach  verriegelt, Komfort-Griff

und Sicherheitsschlieung  3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45  mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Belftete Rcktr aus 2  mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, 180-  Scharniere,

Stangenverschluss vierfach verriegelt,  Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E.  Stahlblechtr durch

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen  zustzlich

versteift. Eine integrierte Lochung im DIN-

Maraster von 25 mm, ermglicht die Montage von

Ausbaukomponenten. Scharniere, rechts angeschlagen,

mit  unverlierbaren Scharnierstiften, Trschlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen.

Dach und Boden:

Dachblech, verschraubt, zur Kabeleinfhrung ber

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil. Das Dachblech

ist  zur einfachen Nachrstung zweigeteilt

ausgefhrt.  Kransentransport mglich. Einteiliges

Bodenblech,  belftet, mit Kabeleinfhrung hinten.

100 mm Sockel mit  vorn und hinten belfteten

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035.

Seitenwnde: Steckbare

Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Zustzlicher Sicherungsmglichkeit ber optionale

Innenverriegelung. Erreichbare Schutzart IP 20.

Seitenwnde in verschraubter Ausfhrung ber das

Zubehrprogramm erhltlich. Max. erreichbare

Schutzart IP 55. Innenausbau: Zllige

Befestigungsebene vorne

und  hinten, L-frmige Profilschienen an

Tiefenstreben mit  integrierten Markierungspunkten

befestigt,  Ebenenabstand 740 mm, stufenlos

tiefenvariabel.  Belastbarkeit des 482,6 mm

19"-Innenausbau bis zu 1500  N je Montageebene, bei

Wahl der entsprechenden  Ausbaukomponenten sind bis

zu 5000 N je Ebene mglich. Erdung aller

Flachteile auf den Gehuserahmen,  Hausanschlusspunkt

hinten am Bodenrahmen montiert.



Lose beigelegt: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stck

Kabelfhrungsbgel  aus Kunststoff (105x70 mm), 50

Kfigmuttern M6  (leitend), 50 Innensechsrundschrauben

M6 mit Kunststoff-  Unterlegscheiben.



Material: Stahlblech



Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035,

Struktur.  Systemchassis, Bodenrahmen, Bodenbleche,

verzinkt,  chromatiert.



Abmessungen: BHT 800x1200+100x1000 mm



Lichte Ausbauhhe: 24 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank  DK-TS 8   DK 7830130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
