Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,



DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen und Seitenwnden. Die

symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt

angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln

zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw.

gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete

Innenraum lt sich z.B. zu

Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich, nach vorne

und hinten, bereinander, sowie ber Eck.

Vorne Design-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180.

Inkl. Komfortgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster

von 25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130.

Abschliebare Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung 3524

E.

Zllige Befestigungsebene vorne und hinten.

19.-Profilschienen

verkrpft, oben bzw. unten am Gehuserahmen an

horizontaler Einbauschiene

verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum

seitlich. Ebenenabstand 500 mm.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.

Ein Bodenblech vorne als Sichtblende montiert,

hinterer Bereich offen.

Durch die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst

ein Einbau um 90 gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen

Kabeleinfhrung mglich.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belftete Blenden,

seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen.

2 System-Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich

von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung,

4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe),

10 Stck Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend), 50

Innensechsrund-Schrauben

M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,   DK 7830200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
