Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete

Innenraum lt sich z.B. zu Dmmungs- oder

Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich, nach vorne und hinten, bereinander, sowie

ber Eck. Vorne Design-Vorne Design-Sichttr

bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180.

Inkl. Komfortgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen,

Trffnungswinkel 130. Steckbare Seitenwnde mit

Sicherheitsschlieung

3524 E. Zllige Befestigungsebene vorne und hinten.

19.-Profilschienen verkrpft, oben bzw.

unten am Gehuserahmen auf Eckwinkeln verschraubt,

dadurch optimaler Kabelrangierraum. Ebenenabstand 500

mm. Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel

mit Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.

Ein Bodenblech vorne als Sichtblende montiert,

hinterer Bereich offen. Durch die symmetrische

Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um 90 gedreht

in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinfhrung mglich. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung

aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. 2

System-Chassis als Transportsicherung auf

innerer Befestigungsebene.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm)

zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr innere

Ebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stck

Kabelfhrungsbgel aus

Kunststoff (105x70 mm),

50 Kfigmuttern M6 (leitend), 50 Torx-Schrauben M6

mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in RAL

7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm

T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
