Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank



DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen und Seitenwnden.

Die  symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet.  Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in  der Tiefe versetzt  angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln  zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten  heranziehen

lassen, bzw.  gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus  genutzt werden knnen, der

hierbei gebildete  Innenraum lt sich z.B. zu

Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.  Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind  oberhalb

der Dichtung  mit einer zustzlichen Schutzrinne

versehen.



Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt

seitlich, nach vorne  und hinten, bereinander, sowie

ber Eck mglich.  Vorne Aluminium-Sichttr mit

Komfortgriff fr Profilhalbzylinder und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Trffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180. Rcktr aus 2 mm

Stahlblech, mit geschumter  Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster  von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt,  Drehgriff mit  Sicherheitsschlieung

3524 E.  Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,  Transchlag wechselbar  ohne

Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130.  Steckbare Seitenwnde mit

Sicherheitsschlieung 3524  E.  Zllige

Befestigungsebene vorne und hinten.  482,6 mm

(19")-Profilschienen  verkrpft, oben bzw. unten am

Gehuserahmen an  horizontaler Einbauschiene

verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum

seitlich. Ebenenabstand 500 mm.  Dachblech zur

Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.  Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert,  hinterer Bereich offen.  Durch

die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst  ein

Einbau um 90 gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen  Kabeleinfhrung mglich.  100

mm Sockel mit vorn und hinten belftete Blenden,

seitliche Blenden  geschlossen in RAL 7035.  Erdung

aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im  Bodenrahmen.  2

System-Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene.



Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich

von  Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung,  4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene

(einsetzbar in  Breite und Tiefe),  10 Stck

Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff  (105x70 mm), 50

Kfigmuttern M6 (leitend), 50

Innensechsrund-Schrauben  M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben.



Material: Stahlblech



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 1000

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
