Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank



DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen ohne Seitenwnden.

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete

Innenraum lt sich z.B. zu Dmmungs- oder

Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich, nach vorne und hinten, bereinander, sowie

ber Eck. Vorne Design-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Trffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180. Inkl. Komfortgriff

fr Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rcktr aus 2 mm

Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524

E. Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130. Zllige

Befestigungsebene vorne und hinten.

19"-Profilschienen verkrpft, oben bzw. unten am

Gehuserahmen an horizontaler Einbauschiene

verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum

seitlich. Ebenenabstand 500 mm. Dachblech zur

Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch

die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein

Einbau um 90 gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen Kabeleinfhrung mglich. 100 mm

Sockel mit vorn und hinten belftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung

aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. 2

System-Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen fr innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend),

50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur

Schrankanreihung. Material: Stahlblech Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



"



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
