Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen ohne Seitenwnde. Die

symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip

"plug-and-play". Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen.,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen. Der hierbei gebildete Innenraum

lt sich z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schrnke ist

unbegrenzt mglich: seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck. Vertikal geteilte

Stahlblechsichttr vorne, in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 180-Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Scheibe

parsolgrau getnt. Fonttre mit Komfortgriff fr Profilhalbzylinder

inkl. Sicherheitsschlieung 3524 E.

Vertikal geteilte Rcktr, aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgiff  und

Sicherheitsschlieung 3524 E. Tren durch integrierten

Vierkantrohrrahmen, mit Lochung im DIN-Maraster von 25 mm versteift.,

Stangenverschluss vierfach verriegelt.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Trffnungswinkel 180.

Zllige Befestigungsebene vorne und hinten.

482,6 mm (19")-Profilschienen verkrpft, oben und unten an

tiefenvariablen Einbauwinkeln verschraubt,

fr optimalen Freiraum zum seitlichen Rangieren von Kabeln.

Ebenenabstand 500 mm. Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel

mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch die symmetrische

Rahmenabmessung ist der einbau der Bodenbleche auch um 90 gedreht in

der Schranktiefe zur optionalen seitlichen Kabeleinfhrung mglich.

100 mm Sockel  vorne und hinten mit belfteten Blenden, seitliche

Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf den

Gehuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen vormontiert.

2 System-Chassis als Transportsicherung auf der inneren

Befestigungsebene.



Lose beigelegt sind:

4 Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten,

4 Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr die

innere Befestigungsebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stck

Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6

(leitend),50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur Schrankanreihung.



Material: Stahlblech



Oberflche:Elektrophorese tauchgrundiert, Flachteile

und Tren zustzlich pulverlackiert RAL 7035

Bodenbleche und 19"- Profilschienen, Chassis

verzinkt, chromatiert



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830260
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
