Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE



mit zwei 482,6 mm (19.) Befestigungsebenen und

Seitenwnden

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des Netzwerk-

schrankes besteht aus gewalzten und vertikal 16-fach

gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster

von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung

ermglicht einfaches Einhngen und Sichern der Ausbau-

elemente nach dem Prinzip der Plug-and-play-Technik.

Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der Ausbau-

komponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als

Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

knnen, der hierbei gebildete Innenraum lt sich

z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich,  nach vorne und hinten, bereinander,

sowie ber Eck.

Belftete Sichttr vorne aus Stahlblech mit Lftungs-

schlitzen in RAL 7035, mit geschumter Dichtung, 180

Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschlu vierfach verriegelt, Komfort-Griff

und Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlu-

stangen, Trffnungswinkel 180.

Belftete Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit heraus-nehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster

von 25 mm, Stangenverschlu vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlu-

stangen, Trffnungswinkel 180.

Steckbare Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung

3524 E.

Zllige Befestigungsebene vorne und hinten,

L-frmige Profilschienen an Tiefen-streben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel

mit Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungs-

schrauben montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belftet, mit Kabelein-

fhrung hinten.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belftete

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in

RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Aus-

gleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen

(20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen

fr innere Ebene (einsetzbar in der Tiefe),

10 Stck Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend),

50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile

in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE   DK 7830320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
