Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen und Seitenwnden.

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

knnen, der hierbei gebildete Innenraum lt sich z.B.

zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zustzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt

mglich: seitlich, nach vorne und hinten, bereinander,

sowie ber Eck. Belftete Sichttr vorne aus Stahlblech

mit Lftungsschlitzen in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 180-Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung 3524 E. Der

Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN

18254 ist mglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 180.

Belftete Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

180. Steckbare Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung

3524 E. Zllige Befestigungsebene vorne und hinten, L-

frmige Profilschienen an Tiefenstreben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Einteiliges Bodenblech, belftet,

mit Kabeleinfhrung hinten. 100 mm Sockel mit vorn und

hinten belftete Blenden, seitliche Blenden geschlossen

in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. Lose

beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel

aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6

(leitend), 50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in

RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830340
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
