Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,



42 HE mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen ohne

Seitenwnde Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete Innenraum

lt sich z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schrnke ist

unbegrenzt mglich: seitlich,  nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck. Belftete Sichttr vorne

aus Stahlblech mit Lftungsschlitzen in RAL 7035, mit

geschumter Dichtung, 180 Scharniere, 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschlu vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlustangen, Trffnungswinkel 180. Belftete

Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung,

mit heraus-nehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschlu vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlustangen, Trffnungswinkel 180. Zllige

Befestigungsebene vorne und hinten, L-frmige

Profilschienen an Tiefen-streben mit integrierten

Markierungspunkten befestigt, Ebenenabstand 700 mm,

stufenlos tiefenvariabel. Dachblech zur Kabeleinfhrung

durch Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil , mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Einteiliges

Bodenblech, belftet, mit Kabeleinfhrung hinten. 100

mm Sockel mit vorn und hinten belftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller

Flachteile auf Gehuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten

im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten , 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel

aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6

(leitend), 50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur

Schrankanreihung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,   DK 7830350
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
