Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE

mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen

ohne Seitenwnde



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des Netz-

werkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung

ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-and-play-Technik.

Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen

lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines doppel-

wandigen Ausbaus genutzt werden knnen, der hierbei

gebildete Innenraum lt sich z.B. zu Dmmungs-

oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich,  nach vorne und hinten, bereinander,

sowie ber Eck.

Belftete Sichttr vorne aus Stahlblech mit

Lftungsschlitzen in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas, Stangenverschlu vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders

(40/45 mm) nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlu-

stangen, Trffnungswinkel 180.

Belftete Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster

von 25 mm, Stangenverschlu vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlustangen, Trffnungswinkel 180.

Zllige Befestigungsebene vorne und hinten,

L-frmige Profilschienen an Tiefen-streben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel

 mit Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungs-

schrauben montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belftet, mit Kabeleinfhrung

hinten. 100 mm Sockel mit vorn und hinten

belftete Blenden, seitliche Blenden geschlossen

in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen

(20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen

fr innere Ebene (einsetzbar in der Tiefe),

10 Stck Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff

105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend),

50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben, Anreihsatz zur Schrankanreihung.



Material: Stahlblech



Oberflchenausfhrung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in

RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet



Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE   DK 7830370
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
