Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE

mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen

ohne Seitenwnde



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des Netz-

werkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung

ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-and-play-Technik.

Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen

lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines doppel-

wandigen Ausbaus genutzt werden knnen, der

hierbei gebildete Innenraum lt sich z.B. zu

Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich:

seitlich,  nach vorne und hinten, bereinander,

sowie ber Eck.

Belftete Sichttr vorne aus Stahlblech mit

Lftungsschlitzen in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas, Stangenverschlu vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheits-

schlieung 3524 E. Der Einsatz eines Profil-

halbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne

Ausbau der Verschlustangen, Trffnungswinkel 180.

Belftete Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster

von 25 mm, Stangenverschlu vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlu-

stangen, Trffnungswinkel 180.

Zllige Befestigungsebene vorne und hinten,

L-frmige Profilschienen an Tiefen-streben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebe-

winkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belftet, mit

Kabeleinfhrung hinten.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belftete

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in

RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanz-

bolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabel-

abfangschienen fr innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stck Kabel-

fhrungsbgel aus Kunststoff (105x70 mm),

50 Kfigmuttern M6 (leitend), 50 Torx-

Schrauben M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben,

Anreihsatz zur Schrankanreihung.



Material: Stahlblech



Oberflchenausfhrung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile

in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet



Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE   DK 7830380
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
