Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE



DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm

19"-Schwenkrahmen und Seitenwnden, inkl. Zubehrkit

Gehuse: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster von 25

mm. Die integrierte Systemlochung ermglicht

einfaches Einhngen und Sichern der Ausbauelemente.

Alle Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen

Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich

einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen. Die 9-fach

gekanteten Horizontalprofile sind oberhalb des

Dichtungsbereiches mit einer zustzlichen Schutzrinne

zur Ableitung eventuell auftretenden Kondensats

versehen. Durch die Symmetrie des Rahmengestells ist

die Anreihung der Schrnke in allen Richtungen,

seitlich, nach vorne und hinten, bereinander, sowie

ber Eck mglich.  Tren: Vorne Design-Sichttr

bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Trffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180. Inkl. Komfortgriff

fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.  Verschraubte

Rckwand aus Stahlblech.  Dach und Boden: Dachblech,

modular, verschraubt, zur Kabeleinfhrung ber

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil und optionalen

Integration eines Lftereinsatzes zur aktiven

Klimatisierung. Das Dachblech ist zur einfachen

Nachrstung zweigeteilt ausgefhrt. Lfterffnung

mittels Aufsatzdeckblech verschlossen, optional zur

passiven Belftung mittels Distanzbolzen anzuheben.

Ein Kransentransport des Schrankes ist mglich.

Einteiliges Bodenblech, belftet, mit Kabeleinfhrung

hinten. 100 mm Sockel, mit vorn und hinten belfteten

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035.

Seitenwnde: Steckbare Seitenwnde mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Zustzliche

Sicherungsmglichkeit ber optionale

Innenverriegelung. Erreichbare Schutzart IP 20.

Seitenwnde in verschraubter Ausfhrung ber das

Zubehrprogramm erhltlich. Max. erreichbare

Schutzart des Schranksystems IP 55.  Innenausbau: Ein

Groschwenkrahmen, 40 HE, seitliche Einbaulage,

130-Grad schwenkbar, fr 486,2 mm 19"-Einbauten mit

einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im

Netzwerkschrank montiert. Schwenkrahmen inkl.

Zweipunktstangenverschluss, und

Sicherheitsschlieung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Belastbarkeit des 482,6 mm

19"-Innenausbau bis zu 1500 N je Schwenkrahmen.

Erdung aller Flachteile auf den Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen montiert.

Lose beigelegt: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Anhebung des Aufsatzdeckbleches, 4

Kabelabfangschienen, innere Ebene (einsetzbar in der

Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend),  50

Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech  Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert  Flachteile zus.

pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.  Bodenrahmen,

Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.  Abmessungen: BHT

800x2000+100x800 mm  Lichte Ausbauhhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE   DK 7830600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
