Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE,


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE,



ohne Seitenwnde

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete Innenraum

lt sich z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schrnke ist

unbegrenzt mglich: seitlich,  nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck. Sichttr vorne aus

Aluminium-Strangpreprofil in RAL 7035, mit geschumter

Dichtung, 180 Scharniere, 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsgl Stangenverschlu vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlustangen, Trffnungswinkel

180.Verschraubte Rckwand aus Stahlblech. Ein

Groschwenkrahmen, 40 HE, seitliche Einbaulage,

130-Grad schwenkbar, fr 486,2 mm (19") Einbauten mit

einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im Netzwerkschrank

montiert.

Dachblech zur Kabeleinfhrung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil , mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch die

symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um

90 gedreht in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinfhrung mglich.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller

Flachteile auf Gehuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten

im Bodenrahmen. 2 System-Chassis als Transportsicherung

auf innerer Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten , 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen fr innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend),

50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur

Schrankanreihung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE,   DK 7830650
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
