Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm (19")

-Schwenkrahmen. Als Anreihschrank ohne

Seitenwnde, inkl. Zubehrkit

Gehuse: Symmetrische

Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Die integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen.

Die 9-fach gekanteten Horizontalprofile sind oberhalb

des Dichtungsbereiches mit einer zustzlichen

Schutzrinne zur Ableitung eventuell auftretenden

Kondensats versehen. Durch die Symmetrie des

Rahmengestells ist die Anreihung der Schrnke in

allen Richtungen, seitlich, nach vorne und hinten,

bereinander, sowie ber Eck mglich.

Tren: Vorne Sichttr bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil

und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180.

Inkl. Komfortgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Verschraubte Rckwand aus Stahlblech.

Dach und Boden:

Dachblech modular verschraubt, zur Kabeleinfhrung

ber Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil und

optionalen Integration eines Lftereinsatzes zur

aktiven Klimatisierung. Das Dachblech ist zur

einfachen Nachrstung zweigeteilt ausgefhrt.

Lfterffnung mittels Aufsatzdeckblech verschlossen,

optional zur passiven Belftung mittels Distanzbolzen

anzuheben. Ein Kransentransport des Schrankes ist

mglich. Einteiliges Bodenblech, belftet, mit

Kabeleinfhrung hinten. 100 mm Sockel, mit vorn und

hinten belfteten Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035.

Innenausbau:

Ein Groschwenkrahmen, 40 HE, seitliche Einbaulage,

130-Grad schwenkbar, fr 486,2 mm (19")-Einbauten mit

einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im

Netzwerkschrank montiert. Schwenkrahmen inkl.

Zweipunktstangenverschluss, und

Sicherheitsschlieung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Belastbarkeit des 482,6 mm

19"-Innenausbau bis zu 1500 N je Schwenkrahmen.

Erdung aller Flachteile auf den Gehuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen montiert.

Lose beigelegt:

4 Nivellierfe zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Anhebung des Aufsatzdeckbleches, 4

Kabelabfangschienen, innere Ebene (einsetzbar in der

Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend), 50

Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, Flachteile zus.

pulverbeschichtet, RAL 7035,Struktur. Bodenrahmen,

Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen: BHT

800x2000+100x800 mm Lichte Ausbauhhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830670
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
