Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank TS 8 metrisch


Netzwerkschrank TS 8 metrisch



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

9-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden knnen, der hierbei gebildete Innenraum

lt sich z.B. zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Der Einsatz des metrischen

Systems (515 mm) ist bei einer  Gesamtbreite des

Schrankes von 600 mm mglich. Die Anreihung der

Schrnke ist unbegrenzt mglich: seitlich,  nach vorne

und hinten, bereinander, sowie ber Eck. Vordertr aus

2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehm-baren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangen-verschlu vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist mglich. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlustangen, Trffnungswinkel

180. Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangen-verschlu

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlustangen, Trffnungswinkel 130. 3

System-Chassis je Seite mit mittiger Ausklinkung fr

den wahlweisen Einsatz verschraubter oder einsteckbarer

Seitenwnde. 4 metrische Profilschienen (515 mm) vorne

und hinten montiert. Dachblech abnehmbar, mit

aufgeschumter Dichtung, mit 4 Befestigungs-schrauben

montiert. Bodenblech 3-fach geteilt und im Bodenrahmen

verschraubt. Durch die symmetrische Rahmenabmessung ist

selbst ein Einbau um 90 gedreht in der Schranktiefe

zur optionalen seitlichen Kabeleinfhrung mglich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich

und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbndern.

Material: Stahlblech



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TS 8 metrisch   DK 7831210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
