Ausschreibungstext fr TS Server-Rack 24HE


TS Server-Rack 24HE





Rahmen: Symmetrische, verschweite

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich. Tren:

Stahlblech Front- und Rcktr, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%.

Tren sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von  25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen,

Trffnungswinkel 130  (nachrstbar auf 180). Dach

und Boden: Dachblech zur Kabeleinfhrung ber

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben,  abnehmbar montiert.

Zweigeteilte Dachblechausfhrung ,  ermglicht

Nachrstung und Demontage trotz bereits gefhrter

Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfe. Bodenbleche

zur Kabeleinfhrung, belftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehrprogramm erhltlich.

Seitenwnde: Sind optional im TS8-Zubehrprogamm als

steckbare oder verschraubte Version erhltlich. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsleitern. Innenausbau: Je eine 482,6mm

(19") Ebene vorne und hinten montiert, Profilschienen

L-frmig mit quadratischer Lochung gem EIA 310-D,

stufenlos tiefen- variabel an 4 Systemchassis (2 je

Seite) befestigt. Max. statische Belastung der 19"-

Profilschienen:1000 kg Als Kippschutz stehen

verschiedene Mglichkeiten im TS8-Zubehrprogramm zur

Verfgung.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 1200 x 900

mm (24 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 24HE   DK 7831431
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
