Ausschreibungstext fr TS Server-Rack 2x21HE


TS Server-Rack 2x21HE



Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 2 getrennte

Fchergeteilt.

Die Anreihung der Schrnke ist in allen Ebenen mglich.

Tren:

2 Stahlblech Front- und Rcktren, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130.

Dach und Boden:

Dachblech mit 4 Rundlchern in den Ecken zur Kabel-

einfhrung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen.

Boden offen, inkl. Nivellierfe. Bodenbleche zur

Kabeleinfhrung, belftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehrprogramm erhltlich.

Seitenwnde:

Sind optional im TS8-Zubehrprogamm als abschliebare

oder verschraubte Version erhltlich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.

Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne

und hinten montiert, Profilschienen L-frmig mit

quadratischer Lochung gem EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfcher sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelfhrung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanlen zu den

einzelnen Fcher.

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.

Material:

Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 900 mm (2x21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 2x21HE   DK 7831450
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
