Ausschreibungstext fr Server-Rack Typ 2, Basis TS 8


Server-Rack Typ 2, Basis TS 8







Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 2 getrennte

Fchergeteilt.

Die Anreihung der Schrnke ist in allen Ebenen mglich.



Tren:

2 Stahlblech Front- und Rcktren, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130.



Dach und Boden:

Dachblech zur Kabeleinfhrung.

Boden offen, inkl. Nivellierfe. Bodenbleche zur

Kabeleinfhrung, belftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehrprogramm erhltlich.



Seitenwnde:

Sind optional im TS8-Zubehrprogamm als steckbarer

oder schraube Version erhltlich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.



Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne

und hinten montiert, Profilschienen L-frmig mit

quadratischer Lochung gem EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfcher sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelfhrung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanlen zu den

einzelnen Fcher.

Zwischenbden geschlossen, zur zielgerichteten Luftfhrung

"front to back".

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.



Material:

Stahlblech



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert



Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 1000 mm (2x21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Server-Rack Typ 2, Basis TS 8   DK 7831453
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
