Ausschreibungstext fr TS Server-Rack 4x10 HE


TS Server-Rack 4x10 HE



Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Der

Schrank ist in 4 getrennte Fcher geteilt. Die

Anreihung der Schrnke ist in allen Ebenen mglich.

Tren:

4 Stahlblech Front- und Rcktren, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130.

Dach und Boden:

Dachblech mit 4 Rundlchern in den Ecken zur Kabel-

einfhrung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen.

Boden offen, inkl. Nivellierfe. Bodenbleche zur

Kabeleinfhrung, belftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehrprogramm erhltlich.

Seitenwnde:

Sind optional im TS8-Zubehrprogamm als steckbarer oder

schraube Version erhltlich. Alle verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich

und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbndern.

Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne und

hinten montiert, Profilschienen L-frmig mit

quadratischer Lochung gem EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfcher sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelfhrung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanlen zu den

einzelnen Fcher.

Max. statische Belastung der 482,6 mm(19")Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.

Material:

Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Profilrahmengestell RAL 9005

Flachteile pulverbeschichtet RAL 9005 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 900 mm (4x10 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 4x10 HE   DK 7831461
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
