Ausschreibungstext fr Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8


Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8





z.B. Schrank mit Spezialprofil

Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zustzlichen

Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 4 getrennte

Fchergeteilt.

Die Anreihung der Schrnke ist in allen Ebenen mglich.



Tren:

4 Stahlblech Front- und Rcktren, groflchig

perforiert, freie Flche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 180.



Dach und Boden:

Dachblech, geschlossen. Austauschbar gegen Dach-

blech zur seitlichen Kabeleinfhrung

Boden offen, inkl. Nivellierfe. Bodenbleche zur

Kabeleinfhrung, belftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehrprogramm erhltlich.



Seitenwnde:

Sind optional im TS8-Zubehrprogamm als steckbarer

oder schraube Version erhltlich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.



Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne

und hinten montiert, Profilschienen L-frmig mit

quadratischer Lochung gem EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfcher sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelfhrung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanlen zu den

einzelnen Fcher, wahlweise von oben oder unten.

Zwischenbden geschlossen, zur zielgerichteten Luftfhrung

"front to back".

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.



Material:

Stahlblech



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert



Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 1000 mm (2x21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8   DK 7831463
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
