Ausschreibungstext fr Server BasicFrame


Server BasicFrame



Verwindungssteifer Profilrahmen, verschraubt, aus

Stahlblech 2mm bzw. 4mm an den Vertikalprofilen durch

Verbindung der zlligen und metrischen Profile. Durch

Drehung der verikalen Profile um jeweils 180, knnen

zllige 482 ,6 mm (19")- oder metrische 533/535 mm #

Komponenten an der entsprechenden Systemlochung der

Vertikalen montiert werden. Das Gestell ist auf einem

gekantetem 2 mm Stahlblechsockel mit chromatierten

Fen montiert, welcher fr die Verschraubung mit dem

Boden vorbereitet ist.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Lackierung in RAL 7035 Struktur

pulverbeschichtet, Sockel verzinkt und chromatiert.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 2200 mm T.: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Server BasicFrame   DK 7831480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
