Ausschreibungstext fr TS Server-Rack 42HE


TS Server-Rack 42HE



Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schrnke ist in allen Ebenen mglich.

Tren:

Stahlblech Front- und Rcktr, groflchig perforiert,

freie Flche im Lochblechanteil 78%. Tren sind durch

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25

mm versteift, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Komfort-Griff mit Sicherheits- schlieung 3524 E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel 130

(nachrstbar auf 180).

Dach und Boden:

Dachblech mit 4 Rundlchern in den Ecken zur Kabel-

einfhrung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen.

Boden offen, inkl. Nivellierfe. Bodenbleche zur

Kabeleinfhrung, belftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehrprogramm erhltlich.

Seitenwnde:

Sind optional im TS8-Zubehrprogamm als abschliebare oder

verschraubte Version erhltlich. Alle verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich

und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbndern.

Innenausbau:

Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen vorne und

hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")

Lochung gem EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos tiefenvariabel.

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19")Profilschienen:

1000 kg.

Zum Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten

im TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.

Material:

Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und 482,6 mm (19") Rahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T):

800 x 2000 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 42HE   DK 7831495
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
