Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Serverschrank 42 HE


DK-TS 8 Serverschrank 42 HE



TS Server-Rack 42HE



Rahmen: Symmetrische, verschweite

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich. Tren: Vorne

und hinten vertikal geteilte, belftete Tr aus 2mm

Stahlblech. Groflchig perforiert,  freie

Belftungsflche im Lochblechanteil 78%.

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180.  Mit Stangenverschluss, vierfach

verriegelt, inkl. Komfortgriff fr

Profilhalbzylinder(30/10) mm  mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz  eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254  ist

mglich. Die Tren sind durch einen

Vierkantrohrrahmen mit integrierter Systemlochung im

DIN-Maraster von 25 mm zus. versteift. Scharniere

beidseitig angeschlagen,  mit unverlierbaren

Scharnierstiften. Dach und Boden: Dachblech zur

Kabeleinfhrung ber Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben,

abnehmbar montiert.Zweigeteilte Dachblechausfhrung,

ermglicht Nachrstung und Demontage trotz bereits

gefhrter Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfe.

Bodenbleche zur Kabeleinfhrung, belftet oder

geschlossen sowie Sockelvarianten im

TS8-Zubehrprogramm erhltlich. Seitenwnde:

Steckbare Seitenwnde (IP 20) mit Knebelverschlu,

optional erweiterbar mit Sicherheitsschlieung 3524

E. Verschraubte Version (IP 55) ber das

Zubehrprogramm erhltlich. Alle Verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich. Flachteile vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsleitern.   Innenausbau:

Verschweiter Montagerahmen vorne und hinten, mit

integrierter  horizontaler, 482,6 mm

(19")-Systembefestigung. Ebenenabstand vormontiert,

ca. 740 mm, Freiraum zur Fronttre  ca.100 mm, max.

Belastbarkeit des Innenausbaus  5.000 Newton je

Rahmen, 10.000 N je Rack. 19"-Befestigungslochbild

inkl. zus. HE-Mittenlochung, gem EIA 310-D. Max.

statische Belastung der 19" Profilschienen:1000 kg

Als Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese

tauchgrundiert Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035

Struktur 482,6 mm (19")-Montagerahmen, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2000 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Serverschrank 42 HE   DK 7831499
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
