Ausschreibungstext fr TS Server-Rack 42HE


TS Server-Rack 42HE





Rahmen: Symmetrische, verschweite

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich. Tren: Vorne

und hinten vertikal geteilte, belftete Tr aus 2mm

Stahlblech. Groflchig perforiert,  freie

Belftungsflche im Lochblechanteil 78%.

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180.  Mit Stangenverschluss, vierfach

verriegelt, inkl. Komfortgriff fr

Profilhalbzylinder(30/10) mm  mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz  eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254  ist

mglich. Die Tren sind durch einen

Vierkantrohrrahmen mit integrierter Systemlochung im

DIN-Maraster von 25 mm zus. versteift. Scharniere

beidseitig angeschlagen,  mit unverlierbaren

Scharnierstiften. Dach und Boden: Dachblech zur

Kabeleinfhrung ber Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben,

abnehmbar montiert.Zweigeteilte Dachblechausfhrung,

ermglicht Nachrstung und Demontage trotz bereits

gefhrter Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfe.

Bodenbleche zur Kabeleinfhrung, belftet oder

geschlossen sowie Sockelvarianten im

TS8-Zubehrprogramm erhltlich. Seitenwnde:

Anreihschrank, ohne Seitenwnde. Inkl. Seitenwnden

als separate Version erhltlich, oder ber das

Zubehrprogramm, steckbare Seitenwnde (IP 20) mit

Knebelverschlu,  optional erweiterbar mit

Sicherheitsschlieung 3524 E,  oder verschraubte

Version (IP 55). Alle Verschraubten Beplankungsteile

mit automatischem Potentialausgleich. Flachteile

vorbereitet zur Befestigung von Erdungsleitern.

Innenausbau: Verschweiter Montagerahmen vorne und

hinten, mit integrierter  horizontaler, 482,6 mm

(19")-Systembefestigung. Ebenenabstand vormontiert,

ca. 740 mm, Freiraum zur Fronttre  ca.100 mm, max.

Belastbarkeit des Innenausbaus  5.000 Newton je

Rahmen, 10.000 N je Rack. 482,6 mm (19")-Befestigungslochbild

inkl. zus. HE-Mittenlochung, gem EIA 310-D. Max.

statische Belastung der 119" Profilschienen:1000 kg

Als Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese

tauchgrundiert Flachteile pulverbeschichtet RAL 9005

Struktur 482,6 mm (19")-Montagerahmen, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2000 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 42HE   DK 7831580
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
