Ausschreibungstext fr TS Schottwand, geschlossen


TS Schottwand, geschlossen

HxT 2000x1000 mm





Schottwand zum nachtrglichen Einschieben zwischen

angereihten Schranksystemen. Als Berhrungsschutz

oder zum rumlichen Abschluss funktioneller

Einheiten. Zur hngenden Befestigung auf den

horizontalen Rahmenholmen der Schrankgerste, ohne

zustzliche Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in

den Ecken, zur optionalen Durchfhrung von

Kabelstrngen mit Stufennippeln M40 , bereits im

Lieferumfang enthalten.Max. Schutzart: IP 20



Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinktStufennippel,

Kunststoff, selbstverlschend nach UL 94 -HB

Abmessung: Fr Schrnke HxT : 2000x1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Schottwand, geschlossen   DK 7831723
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
