Ausschreibungstext fr TS Schottwand, geschlossen


TS Schottwand, geschlossen

HxT 2000x1200 mm





Schottwand zum nachtrglichen Einschieben zwischen

angereihten Schranksystemen. Als Berhrungsschutz

oder zum rumlichen Abschluss funktioneller

Einheiten. Zur hngenden Befestigung auf den

horizontalen Rahmenholmen der Schrankgerste, ohne

zustzliche Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in

den Ecken, zur optionalen Durchfhrung von

Kabelstrngen mit Stufennippeln M40 , bereits im

Lieferumfang enthalten.



Max. Schutzart: IP 20

Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Stufennippel,  Kunststoff, selbstverlschend

nach UL 94 -HB

Abmessung: Fr Schrnke HxT : 2000x1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Schottwand, geschlossen   DK 7831724
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
