Ausschreibungstext fr Schottwand,  zum Einschieben


Schottwand,  zum Einschieben



Schottwand zum nachtrglichen Einschieben

zwischen angereihten Schranksystemen. Als

Berhrungsschutz oder zum rumlichen Abschluss

funktioneller Einheiten. Zur hngenden

Befestigung auf den horizontalen Rahmenholmen

der Schrankgerste, ohne zustzliche

Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in den

Ecken, zur optionalen Durchfhrung von

Kabelstrngen mit Stufennippeln M40 , bereits

im Lieferumfang enthalten.Max. Schutzart: IP 20

Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Stufennippel,  Kunststoff, selbstverlschend

nach UL 94 -HB

Abmessung: Fr Schrnke HxT : 2200x1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schottwand,  zum Einschieben   DK 7831726
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
