Ausschreibungstext fr TS Server-Rack 42HE, vormontiert


TS Server-Rack 42HE, vormontiert





Rahmen:

Symmetrische, verschweite

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen.



Anreihung der Schrnke ist in allen Ebenen mglich.



Stahlblechtren, belftet:

Vorne einteilig, hinten vertikal geteilt,

freie Belftungsflche im Lochblechanteil 78%.

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180. Mit Stangenverschluss, vierfach

verriegelt, inkl. Komfortgriff fr

Profilhalbzylinder(30/10) mm mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich. Die Tren sind durch einen

Vierkantrohrrahmen mit integrierter Systemlochung im

DIN-Maraster von 25 mm zus. versteift. Scharniere

beidseitig angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften.



Dach und Boden:

Dachblech zur Kabeleinfhrung ber Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben,

abnehmbar montiert. Zweigeteilte Dachblechausfhrung

ermglicht Nachrstung und Demontage trotz bereits

gefhrter Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfe.



Seitenwnde:

Anreihschrank ohne Seitenwnde.



Innenausbau: Verschweiter Montagerahmen vorne und

hinten, mit integrierter horizontaler, 482,6 mm

(19")-Systembefestigung. Ebenenabstand vormontiert

ca. 740 mm, Freiraum zur Fronttre ca. 80 mm,

19"-Befestigungslochbild gem EIA 310-D inkl. zus.

HE-Mittenlochung



Max. Statische Belastung der 19" Montagerahmen:

  500 kg / Rahmen,

1000 kg / Rack

Als Kippschutz stehen verschiedene Mglichkeiten im

TS8-Zubehrprogramm zur Verfgung.



Material: Stahlblech



Oberflchenausfhrung:

Tauchgrundiert, Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035

482,6 mm (19")-Montagerahmen, verzinkt, chromatiert.



Abmessungen (B x H x T): 800 x 2000 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 42HE, vormontiert   DK 7831732
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
