Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr


DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr

High Performance Cooling Systeme (HPC)





Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster

von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet.

Vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei, in

der Tiefe versetzt angeordneten, Montageebenen,

Horizontalprofile

9-fach gekantet, mit einer zustzlichen Schutzrinne

oberhalb der

Dichtung, Anreihung der Schrnke in allen Ebenen

mglich.

Vorne Design-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180.

Inkl. Komfortgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Stahlblechtre hinten, mit 130-Scharnieren,

durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung

im DIN-Maraster von 25 mm versteift,

Stangenverschluss vierfach verriegelt,

inkl. Designgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Transchlag wechselbar ohne

Ausbau der Verschluss-Stangen.

482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten,

Ebenenabstand vormontiert ca. 740 mm,

Freiraum zur Fronttre ca.100 mm max.,

Belastbarkeit des Innenausbaus10.000 N

je Rack.

Dachblech zweigeteilt, zur Kabeleinfhrung

ber Schiebeblech mit Gummiklemmprofil.

Mehrfach geteiltes Bodenblech.

Maximal erreichbare Schutzart IP 55 in

Verbindung mit geschlossenem Dachblech

(Anreihlsung) und zustzlich verschraubten

Seitenwnden bei Einzelaufstellung.

Lieferumfang:

Schrankgerst mit Tren, Dachblech,

Bodenblech, 482,6 mm (19")-Montagerahmen, Erdung

aller Flachteile, Nivellierfe montiert.

Material:

Stahlblech

Oberflche:

Elektrophorese tauchgrundiert, Flachteile und

Tren zustzlich pulverlackiert RAL 7035

Bodenbleche und 482,6 mm (19")- Montagerahmen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen BxHxT / Lichte Mae:

800x2000x1000 mm / 712x1912x912 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr   RM 7831800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
